AVENTICS™ Extension kit for base plate 2x R412020064

Número de pieza:

AVENTICS-R412020064

150,69 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV05-DOUBLE-MONO

especificaciones

TipoPlaca base de 2 para válvulas monoestables para conector multipolo
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca base (1), incl. 2 tuercas (2), 2 rótulos (3),
1 junta (4), 1 grapa retén (5),
2 ampliaciones de tirantes (6) y
 1 placa de circuitos de ampliación (7)
CarcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
JuntasCaucho de nitrilo