AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412021693
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Conector por enchufe redondo |
| Cable | con cable |
| Tensión de servicio | 48 V AC/DC |
| Conexión eléctrica 1, tipo | Enchufe |
| Conexión eléctrica 1, tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión eléctrica 1, número de polos | de 5 polos |
| Attacco elettrico 1, codificación | Codificado A |
| Salida de cable 1 | acodado |
| Salida de cable escuadra | 90° |
| Conexión eléctrica 2, tipo | extremos de cables abiertos |
| Conexión eléctrica 2, número de polos | de 5 polos |
| Número de conductores | 5 |
| Blindaje | no blindado |
| Longitud del cable L | 10 m |
| apto para cadenas de arrastre | apto para cadenas de arrastre |
| Radio de flexión mín. | 50 mm |
| Tipo de protección | IP68 |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 85 °C |
| Corriente, máx. | 0.166666667 |
| Sección de conductor | 0.34 mm² |
| Cable-Ø | 5 mm |
| Par de apriete del tornillo de fijación | 0.8 Nm |
| Peso | 0.381 kg |
| Material carcasa | Poliuretano |