AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412022193

Número de pieza:

AVENTICS-R412022193

250,18 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-RD-FS-M12-5-2000-PUR-MA-M12-5

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Cablecon cable
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 1, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cable 1recto
Salida de cable escuadra180°
Conexión eléctrica 2, tipoEnchufe
Conexión eléctrica 2, tamaño de roscaM12x1
Conexión eléctrica 2, número de polosde 5 polos
Attacco elettrico 2, codificaciónCodificado A
Salida de cable 2acodado
Salida de cable escuadra90°
Número de conductores4
Blindajeblindado
Longitud del cable L2 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.54 mm
Tipo de protecciónIP68
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.0.166666667
Sección de conductor0.34 mm²