AVENTICS™ Extension kit, Electrical valve control module R412022744
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | juego de montaje |
| Tolerancia de tensión AC 50 Hz | -10 % / +10 % |
| Tensión de servicio DC | 24 V |
| Volumen de suministro | Módulo de pilotaje M12 (incl. placa base para 2 lugares de válvula con 2 tuercas y 2 placas),↩ 2 ampliaciones de tirantes de 16 mm,↩ 2 ampliaciones de tirantes de 25 mm,↩ 2 grapas retén ↩ y 2 juntas |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Temperatura del medio mín. | -10 °C |
| Temperatura del medio máx. | 60 °C |
| Conexión eléctrica | M12 |
| Conexión eléctrica | de 5 polos |
| Conexión eléctrica | Codificado A |
| Consumo de corriente máx. | 0.041666667 |
| Tipo de protección | IP65 |
| Peso | 0.16 kg |
| Carcasa | Poliamida, Aluminio |
| Junta | Caucho de nitrilo |