AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412023849

Número de pieza:

AVENTICS-R412023849

78,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV05-INT-135XC-RO-BUS

especificaciones

Posición1
TipoPlaca de alimentación, conexión 1, pilotaje previo interno, ↩separación de presión canal 1 / 3 / 5 / X
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca de alimentación incl. 1 tuerca, 2 juntas, 1 grapa retén, 2 tornillos, 2 ampliaciones de tirante, 1 racor instantáneo con Ø de 12 mm, recta y 1 placa de circuitos de ampliación
JuntasCaucho de nitrilo