AVENTICS™ Sensor, Serie SC4 R412026162

Número de pieza:

AVENTICS-R412026162

84,88 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SC4-PN-K03U-030

especificaciones

Montaje directo para la serieUPG, RTC, MSN, GPC, MSC, PRA, SSI, TWC
Anchura de ranuraRanura C 4 mm
Cablecon cable
Tipo de contactoPNP electrónico
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
Corriente nominal, estado conectado< 10 mA
Corriente de reposo (sin carga)< 4 mA
Histéresis0,4 mT
CertificadosDeclaración de conformidad CE, cULus, UL (Underwriters Laboratories)
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tensión de conmutación DC, máx.0.1 A
Frecuencia de conmutación máx.1000 Hz
Precisión del punto de conmutación±0,1 mT
Lógica de conexiónNA (contacto de trabajo)
LED indicador de estadoAmarillo
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polosDe 3 polos
Resistencia a cortocircuitoProtegido contra inversión de polaridad
Resistencia al choque30 g / 11 ms
Resistencia a las vibraciones10 - 55 Hz, 1 mm
Longitud del cable L3 m