AVENTICS™ Juego de ampliación, placa de alimentación R412026439

Número de pieza:

AVENTICS-R412026439

AV03-BP-135C-XRO-MP

especificaciones

TipoPlaca de alimentación, conexión  1, 3, 5 ↩separación de presión canal 1 / 3 / 5
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca de alimentación (2) incl. 1 junta (1),
 1 ampliación de tirantes (3) 
y 2 placas de circuitos de ampliación (4)
CarcasaAluminio
JuntasCaucho de acrilnitrilo butadieno