AVENTICS™ Extension kit, supply plate R412026449

Número de pieza:

AVENTICS-R412026449

AV05-BP-35C-1XRO-MP

especificaciones

TipoPlaca de alimentación, conexión  1, 3, 5 ↩separación de presión canal 3 / 5
Presión de funcionamiento mín.-0.09 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca de alimentación (2) incl. 1 junta (1),
 2 ampliaciones de tirantes 
y 2 placas de circuitos (3) de ampliación (4)
Peso0.45 kg
JuntasCaucho de acrilnitrilo butadieno