AVENTICS™ Extension kit for base plate R412026458

Número de pieza:

AVENTICS-R412026458

AV05-BP-2VP-BI-MP

especificaciones

TipoPlaca base de 2 para válvulas biestables para conector multipolo
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministro1 placa base (1) incl. 2 rótulos (2), 1 junta (3), 2 tuercas (4), 2 ampliaciones de tirantes (5), 2 marcadores de cable (6) y 1 placa de circuitos de ampliación (7)
Peso0.2 kg
CarcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
JuntasCaucho de nitrilo