AVENTICS™ Placa adaptadora R412026471

Número de pieza:

AVENTICS-R412026471

AV03-BP-8+4-AL-IN-KIT

especificaciones

TipoPlaca adaptadora
TipoMontaje del lado interno
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
conexión de aire comprimido salidaM7
Conexión escapeG 1/8
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Raccordo aria compressa 14M5
Volumen de suministroPlaca adaptadora, juego de juntas, tornillos de fijación, cinta aislante
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula12
CarcasaAluminio