AVENTICS™ Transition plate R412026481

Número de pieza:

AVENTICS-R412026481

AV05-BP-4-AL-IN-KIT

especificaciones

TipoPlaca adaptadora
TipoMontaje del lado interno
Conexión de aire comprimido entradaG 3/8
conexión de aire comprimido salidaG 1/4
Conexión escapeG 3/8
Conexión de aire comprimido 12G 1/8
Raccordo aria compressa 14M5
Volumen de suministroPlaca adaptadora, juego de juntas, tornillos de fijación, cinta aislante
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Número de lugares de válvula4
CarcasaAluminio