PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Conector por enchufe redondo, Serie CON-RD R412026791

Número de pieza:

AVENTICS-R412026791

Ver hoja de datos

especificaciones

TipoConector por enchufe redondo
Tipo de conexiónConexión por desplazamiento de aislamiento
Ø de cable conectable mín.2.5 mm
Ø de cable conectable máx.5.1 mm
Norma conexión eléctr.IEC 61076-2-104
CertificadosRoHS
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.85 °C
Corriente, máx.4 A
Número de conductores4
Tipo de protecciónIP67
Tensión de servicio48 V AC/DC
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaM8x1
Conexión eléctrica 1, número de polos4 polos
Attacco elettrico 1, codificaciónCodificado A
Salida de cablerecto
Material carcasaZinc fundido a presión