AVENTICS™ Juego de ampliación, placa de alimentación, Centro R412026823

Número de pieza:

AVENTICS-R412026823

AV03-EXT-135XC-RO-MP

especificaciones

Posición1
TipoPlaca de alimentación, conexión 1, pilotaje previo externo, ↩separación de presión canal 1 / 3 / 5 / X
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca de alimentación incl. 1 tuerca, 2 juntas, 1 grapa retén, 1 tornillo, 1 ampliación de tirantes y 1 placa de circuitos de ampliación
CarcasaPoliamida
JuntasCaucho de nitrilo