AVENTICS™ Válvula distribuidora de seguridad 5/2, Serie SV01 R412027210

Número de pieza:

AVENTICS-R412027210

1290,56 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SV01-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-G018-FC-PNP

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2
conexión de aire comprimido salidaG 1/8
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
CertificadosDGUV Test, cCSAus
NormasISO 13849-1,
 categoría 4,
 nivel de rendimiento: e (alcanzable)
Tipo de válvulaVálvula de corredera doble
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8
Consumo de potencia DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interior3 bar
Pressione di esercizio max., interior10 bar
Presión de funcionamiento mín., exterior0 bar
Presión de funcionamiento máx., exterior10 bar
Presión de pilotaje mín.3 bar
Presión de pilotaje máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.4 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.4 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido