AVENTICS™ Válvula distribuidora de seguridad 5/2, Serie SV03 R412027215

Número de pieza:

AVENTICS-R412027215

1328,72 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SV03-5/2XX-SR-24DC-I-SC-PD-N014-FC-PNP

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2
conexión de aire comprimido salida1/4 NPT
Tensión de servicio DC24 V
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Pilotajeinterior
CertificadosDGUV Test, cCSAus
NormasISO 13849-1,
 categoría 4,
 nivel de rendimiento: e (alcanzable)
Tipo de válvulaVálvula de corredera doble
ReposiciónCon reposición por resorte
Conexión de aire comprimido entrada1/4 NPT
Consumo de potencia DC1.5 W
Pressione di esercizio min., interior3 bar
Pressione di esercizio max., interior10 bar
Presión de funcionamiento mín., exterior0 bar
Presión de funcionamiento máx., exterior10 bar
Temperatura ambiente mín.4 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.4 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoAire comprimido
Tamaño de partículas máx.5 µm
Contenido de aceite del aire comprimido min.0 mg/m³