AVENTICS™ Válvula distribuidora de seguridad 5/2, Serie SV05 R412027218
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Principio de conmutación | 5/2 |
| conexión de aire comprimido salida | G 1/2 |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Elemento de accionamiento | biestable |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Pilotaje | interior |
| Certificados | DGUV Test, cCSAus |
| Normas | ISO 13849-1, categoría 4, nivel de rendimiento: e (alcanzable) |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera doble |
| Reposición | Con reposición por resorte |
| Conexión de aire comprimido entrada | G 1/2 |
| Consumo de potencia DC | 1.5 W |
| Pressione di esercizio min., interior | 3 bar |
| Pressione di esercizio max., interior | 10 bar |
| Presión de funcionamiento mín., exterior | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx., exterior | 10 bar |
| Presión de pilotaje mín. | 3 bar |
| Presión de pilotaje máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 4 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | 4 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Tamaño de partículas máx. | 5 µm |