AVENTICS™ Distribuidor pasivo, Serie AES R412028732
Número de pieza:
especificaciones
| Versión | Distribuidor pasivo |
| E/A compatible | Con funcionalidad E/S |
| Conexión E/S | 4 entradas / 4 salidas |
| conexión de señal E/A tipo | Hembrilla |
| conexión de señal E/A tamaño de rosca | M8x1 |
| conexión de señal E/A número de polos | De 3 polos |
| Temperatura ambiente mín. | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 80 °C |
| Tensión de funcionamiento electrónica | 15-30 V DC |
| Corriente, máx. | 0.083333333 |
| Tipo de protección | IP67 |
| Conexión de comunicación 1, Tipo | Enchufe |
| Número | 1 |
| Conexión de comunicación 1, Tamaño de rosca | M12x1 |
| Conexión de comunicación 1, Número de polos | De 8 polos |
| Conexión de comunicación 1, Codificación | Codificado A |
| Material carcasa | polibutilenotereftalato |