AVENTICS™ Sensor de punto de rocío DS1 R412029133

Número de pieza:

AVENTICS-R412029133

2489,32 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SENSOR DS1 -80CTD...+20CTD

especificaciones

Rango de medición del punto de rocío a presión-80 ... +20 °Ctd
Precisión±1 °C a +50 ... -20 °C Td, ±2 °C a -20 ... -50 °C Td, ± 3 °C at - 50 ... - 80 °Ctd
Temperatura ambiente de la pantalla- 20 ... 50 °C
Temperatura ambiente advertenciaideal 0...50 °C
PantallaTFT 1.8"
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura del medio mín.-20 °C
Temperatura del medio máx.70 °C
Presión de funcionamiento mín.-1 bar
Presión de funcionamiento máx.50 bar
CertificadosEMV según DIN EN 61326-1
Tensión de servicio24 V DC, 10-30 V DC
Tipo de protecciónIP65
Conexión eléctrica tipo2x Hembrilla
Attacco elettrico tamañoM12
Conexión eléctrica número de polosde 5 polos
Señal de salidaModbus-RTU Interface (RS 485), Modbus TCP PoE (Ethernet)
Señal de salida4 ... 20 mA = - 80 ... 20 °Ctd
Carga para salida analógica< 500
Peso0.408 kg
Material carcasaPoliamida reforzada con fibras de vidrio (PA 66 GF)