Número de pieza:
especificaciones
| Versión | Acoplador de bus |
| Tipo | Generation 2, Nota: compatible con MRP e IRT (RT_CLASS 3) |
| Protocolo bus de campo | PROFINET IO |
| E/A compatible | Con funcionalidad E/S |
| Conexión E/S | 512 entradas / 512 salidas |
| Enchufe de alimentación de tensión IN, Tipo | Enchufe |
| Enchufe de alimentación de tensión IN , Tamaño de rosca | M12x1 |
| Enchufe de alimentación de tensión IN, Número de polos | 4 polos |
| Enchufe de alimentación de tensión IN, Codificación | Codificado A |
| Diseño de bus de campo | diseño D |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Número de bobinas magnéticas máx. | 128 |
| Número máx. de posiciones de la válvula | 64 |
| Tensión de funcionamiento electrónica | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión de electrónica | -25 % / +25 % |
| Consumo de corriente electrónica | 0.1 A |
| Tensión de servicio de los actuadores | 24 V DC |
| corriente total para válvulas | 4 A |
| Tipo de protección | IP65 |
| Duración del ciclo a 256 bits | < 1 ms |
| Tensión lógica/actuadores | con separación galvánica |
| Diagnóstico | Error del sistema, Subtensión |
| Ampliación de módulo E/S máx. | 10 |
| Emisión perturbadora según norma | EN 61000-6-4 |