AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED02 R414001199

Número de pieza:

AVENTICS-R414001199

657,30 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED02-V10-010-420-1M12A

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.300 mA
Salida de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal4 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.-1 bar
Margen de regulación de presión max.1 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.1.5 bar
Histéresis< 0,02 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn120 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8, 1/8 NPT
conexión de aire comprimido salidaG 1/8, 1/8 NPT
Attacco elettrico tamañomediante conexión de señal
conexión de señalM12