AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie ED02 R414002406

Número de pieza:

AVENTICS-R414002406

626,00 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
ED02-000-003-420-1M12A

especificaciones

pilotajeCon control directo
pilotajeAnalógico
FunciónVentilación con presión
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.300 mA
Salida de valor real4 ... 20 mA
Entrada de valor nominal4 ... 20 mA
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.0.3 bar
Presión de funcionamiento mín.0.5 bar
Presión de funcionamiento máx.0.7 bar
Histéresis< 0,003 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn120 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tipo de protecciónIP65
Tipoválvula de asiento
CertificadosDeclaración de conformidad CE
Conexión de aire comprimido entradaG 1/8, 1/8 NPT
conexión de aire comprimido salidaG 1/8, 1/8 NPT
Attacco elettrico tamañomediante conexión de señal
conexión de señalM12