AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007182

Número de pieza:

AVENTICS-R414007182

Ver hoja de datos
BG AV05-EP ANA INDIVIDUAL PRESSURE

especificaciones

TipoPlaca base para regulación de presión única para conexión multipolo
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Volumen de suministroPlaca base (1), incl. 2 tuercas (2), 2 rótulos (3),
1 junta (4), 1 grapa retén (5),
2 ampliaciones de tirantes (6) y
 1 placa de circuitos de ampliación (7)
Peso0.16 kg
CarcasaPoliamida
JuntasCaucho de nitrilo butadieno