AVENTICS™ Extension kit for base plate R414007183
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Para base para la regulación de zona de presión para conexión multipolo |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 11 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Volumen de suministro | Placa base (1), incl. 2 tuercas (2), 2 rótulos (3), 1 junta (4), 2 ampliaciones de tirantes (5) y 1 placa de circuitos de ampliación (6) |
| Peso | 0.151 kg |
| Carcasa | Poliamida |
| Juntas | Caucho de nitrilo butadieno |