AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie AV03-EP R414007376

Número de pieza:

AVENTICS-R414007376

Ver hoja de datos
AV03-EP-005-100-010-SD1P

especificaciones

Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.160 mA
Salida de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Histéresis< 0,05 bar
Precisión de repetición< 0,04 bar
FluidoAire comprimido
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protecciónIP65
TipoVálvula reguladora de presión previamente pilotada
Attacco elettrico tamañoM12