AVENTICS™ E/P pressure regulator, Series AV05-EP R414007397

Número de pieza:

AVENTICS-R414007397

Ver hoja de datos
AV05-EP-005-100-SER-CL1P

especificaciones

Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.120 mA
Margen de regulación de presión min.0.5 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.11 bar
Histéresis< 0,2 bar
Precisión de repetición< 0,18 bar
FluidoAire comprimido
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Tipo de protecciónIP65
TipoVálvula reguladora de presión previamente pilotada