AVENTICS™ Juego de ampliación placa base R414007534
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Placa base para la regulación de zona de presión para conexión de bus de campo |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 11 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Volumen de suministro | Placa base (1), incl. 2 tuercas (2), 2 etiquetas (3),↩1 junta (4), 1 grapa retén (5),↩1 ampliaciones de tirante (6) y↩1 placa de circuitos de ampliación (7) |
| Carcasa | Poliamida |
| Juntas | Caucho de nitrilo butadieno |