AVENTICS™ Pressure regulator cartridge, series CR1-OX R414010005
Número de pieza:
especificaciones
| Tipo | Válvula de membrana |
| Función de regulador | Sin escape secundario |
| Posición de montaje | Indiferente |
| Alimentación de presión | Cartucho |
| Certificados | ASTM G-93, RoHS, Conforme a REACH |
| Presión de funcionamiento mín. | 0.2 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Margen de regulación de presión min. | 0.2 bar |
| Margen de regulación de presión max. | 2 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -5 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Temperatura del medio mín. | -5 °C |
| Temperatura del medio máx. | 50 °C |
| Fluido | Oxígeno, Aire comprimido, Gases neutros |
| Caudal nominal Qn | 250 l/min |
| Peso | 0.05 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de carbono fluorado |
| Material inserto de guía | Sulfuro de polifenileno |
| Material cartucho | Poliarilamida |
| Material guía de la válvula | Sulfuro de polifenileno |
| Material membrana | Caucho de carbono fluorado |