AVENTICS™ Cartucho con cuerpo básico de aluminio de válvula reguladora de presión, Serie CR1-OX R414010006

Número de pieza:

AVENTICS-R414010006

Ver hoja de datos
CR1-OX–002-100-G018-SW-(0,20-2,0)-DPV

especificaciones

TipoVálvula de membrana
Función de reguladorSin escape secundario
Posición de montajeIndiferente
Alimentación de presiónCartucho con cuerpo básico de aluminio
CertificadosASTM G-93, RoHS, Conforme a REACH
Presión de funcionamiento mín.0.2 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Margen de regulación de presión min.0.2 bar
Margen de regulación de presión max.2 bar
Temperatura ambiente mín.-5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.-5 °C
Temperatura del medio máx.50 °C
FluidoOxígeno, Aire comprimido, Gases neutros
Caudal nominal Qn250 l/min
Peso0.1 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de carbono fluorado
Material inserto de guíaSulfuro de polifenileno
Material cartuchoPoliarilamida
Material guía de la válvulaSulfuro de polifenileno
Material membranaCaucho de carbono fluorado