AVENTICS™ Manómetros, Serie PG1-PAN-ADJ R414010398

Número de pieza:

AVENTICS-R414010398

PG1-ROB-G018-SNL-ADJ

especificaciones

Tipo de construcción manómetromanómetro de tubo elástico, conexión posterior, con indicador regulable del campo de trabajo
NormalizaciónEN 837-1
Clase de calidad1,6
Conexión de aire comprimidoG 1/8
Diámetro nominal40 mm
Valor de escala0.1
Campo d'impiego mín.-0.8 bar
Zona de utilización máx.0 bar
Gama de indicación min.0 bar
Gama de indicación max.1 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Color de fondoNegro
Unidad de la escala principal (exterior)bar
Color de la escala principal (exterior)Verde
Unidad de la escala secundaria (interior)psi
Color de la escala secundaria (interior)Blanco
Color de indicación de campo de trabajoRojo, Verde
Color de la agujaBlanco
Peso0.09 kg
Material carcasaAcrilonitrilo butadieno estireno
Material mirilla de inspecciónPoliestireno