PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV12 R414011384

Número de pieza:

AVENTICS-R414011384

Ver hoja de datos
EV12-EP-000-100-010-L12

especificaciones

pilotajePreviamente pilotado
FunciónPresión constante
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.220 mA
Salida de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Alimentación de airea izquierda
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Histéresis0,12 bar
FluidoAire comprimido
Caudal nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamaño de construcciónAS3
Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1/2
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Attacco elettrico tamañoM12