PRODUCTOS Y SOFTWARE

INDUSTRIAS

SERVICIOS Y SOPORTE

VENTAS Y SOCIOS

PRODUCTOS Y SOFTWARE

AVENTICS™ Válvula reguladora de presión E/P, Serie EV12 R414011390

Número de pieza:

AVENTICS-R414011390

Ver hoja de datos
EV12-EP-000-100-010-C12

especificaciones

pilotajePreviamente pilotado
FunciónPresión constante
Tensión de servicio DC24 V
Consumo de corriente máx.220 mA
Salida de valor real0 ... 10 V
Entrada de valor nominal0 ... 10 V
Alimentación de airepasante
Margen de regulación de presión min.0 bar
Margen de regulación de presión max.10 bar
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Histéresis< 0,12 bar, < 0,12 bar
Caudal nominal Qn6500 l/min
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
tamaño de construcciónAS3
Tipoválvula de asiento
Conexión de aire comprimido entradaG 1/2
conexión de aire comprimido salidaG 1/2
Attacco elettrico tamañoM12