AVENTICS™ Marex Propulsion Controller - MPC R419300763

Número de pieza:

AVENTICS-R419300763

4336,82 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
Marex Propulsion Controller - MPC

especificaciones

Alimentación de tensión24 V DC -25%/+30%, 12 V DC -20%/+30%
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Humedad relativa0,95 %
Aislamiento500 V AC
Max. Conductor cross-section of terminals1.5 mm²
Max. Conductor cross-section of terminals10 A
AdvertenciaNormas CEM aplicadas
Tipo de protección según EN 60529IP20
Peso1.6 kg
Material carcasaAcero inoxidable
Weight1.6 kg
Housing materialStainless Steel