AVENTICS™ Enchufe multipolo, serie CON-MP R419500463

Número de pieza:

AVENTICS-R419500463

192,29 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
CON-MP-FA-DSUB-25-3000-PUR-OW-25

especificaciones

Cablecon cable
Conexión eléctrica 1, tipoHembrilla
Conexión eléctrica 1, tamaño de roscaD-Sub
Conexión eléctrica 1, número de polos25 polos
Salida de cable 1acodado
Salida de cable escuadra90°
Conexión eléctrica 2, tipoextremos de cables abiertos
Conexión eléctrica 2, número de polos25 polos
Blindajeno blindado
Longitud del cable L3 m
apto para cadenas de arrastreapto para cadenas de arrastre
Radio de flexión mín.78.75 mm
Tipo de protecciónIP65, IP67
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Corriente, máx.3 A
Sección de conductor0.25 mm²
Cable-Ø10.5 mm
Peso0.49 kg
Material carcasaelastómero termoplástico
Material recubrimiento de cablePoliuretano
Material cable sheathPolyurethane