AVENTICS™ Conexiones por enchufe R422002557

Número de pieza:

AVENTICS-R422002557

89,14 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV-RED-DA08-10PC

especificaciones

FluidoAire comprimido
TipoConexión por enchufe Ø 8 mm, 5/16″, recta
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de nitrilo