AVENTICS™ Conexiones por enchufe R422002569

Número de pieza:

AVENTICS-R422002569

55,04 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV-RLL-DA03-10PC

especificaciones

FluidoAire comprimido
TipoConector por enchufe Ø 3 mm, acodado largo
Presión de funcionamiento mín.-0.95 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Cantidad de suministro10 Unidades
Material carcasaLatón
Material juntasCaucho de nitrilo