AVENTICS™ Módulo de escape, stand alone R422003118

Número de pieza:

AVENTICS-R422003118

Ver hoja de datos
EXHAUST MODULE STAND ALONE D8

especificaciones

FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entradaØ 8
conexión de aire comprimido salidaØ 8
Caudal nominal Qn1080 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Peso0.08 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo