AVENTICS™ Módulo de escape, stand alone R422003186
Número de pieza:
especificaciones
| Fluido | Aire comprimido |
| Conexión de aire comprimido entrada | Ø 6 |
| conexión de aire comprimido salida | Ø 6 |
| Caudal nominal Qn | 720 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Peso | 0.08 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de nitrilo |