AVENTICS™ Módulo de escape, stand alone R422003188

Número de pieza:

AVENTICS-R422003188

148,11 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
exhaust module stand alone D4

especificaciones

FluidoAire comprimido
Conexión de aire comprimido entradaØ 4
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Caudal nominal Qn280 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Peso0.08 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo