AVENTICS™ Válvula distribuidora 3/2, Serie LS04-PD R422005154

Número de pieza:

AVENTICS-R422005154

362,73 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
LS04-AF-PD-3/2-024DC-I-M8-D4

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Advertenciacon consulta de posición de la corredera
Principio de conmutación3/2, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Caudal nominal Qn180 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Attacco elettrico tamañoM8
Norma conexión eléctr.DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Consumo de potencia DC0.8 W
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.30 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.053 kg
Material carcasaPolioximetileno