AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie AV R422101510

Número de pieza:

AVENTICS-R422101510

295,35 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV-4/2NC-SR-AV-D8-D4-PD

especificaciones

Accionamientoneumático
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
TipoPNP
Sensor consumo de corriente máx.15 A
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tipo de protección sensorIP67
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRacor instantáneo
Caudal nominal Qn400 l/min
Orificio 2 / 4Ø 8
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.1 kg
Material carcasaAluminio
Material juntasCaucho de nitrilo butadieno