AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Stand-Alone R422101513
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | neumático |
| Tensión de funcionamiento DC, mín. | 10 V DC |
| Tensión de funcionamiento DC, máx. | 30 V DC |
| Tipo | PNP |
| Conexión del sensor | M8x1 |
| Caída de tensión U con Imáx | < 2,5 V |
| Tipo de protección sensor | IP67 |
| Conexión de aire comprimido entrada | Ø 1/4″ |
| Caudal nominal Qn | 400 l/min |
| Orificio 2 / 4 | Ø 1/4″ |
| Presión de funcionamiento mín. | 0 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Temperatura ambiente mín. | 0 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |
| Temperatura del medio mín. | 0 °C |
| Temperatura del medio máx. | 60 °C |
| Fluido | Aire comprimido |
| Peso | 0.1 kg |
| Material carcasa | Aluminio |
| Material juntas | Caucho de nitrilo butadieno |