AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie AV R422101518

Número de pieza:

AVENTICS-R422101518

348,85 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV-4/2NC-SR-024DC-E-AV-D6-M8-NLC-PD

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Presión de pilotaje mín.3.5 bar
Presión de pilotaje máx.7 bar
Tensión de funcionamiento DC, mín.10 V DC
Tensión de funcionamiento DC, máx.30 V DC
TipoPNP
Conexión del sensorM8x1
Caída de tensión U con Imáx≤ 2,5 V
Tipo de protección sensorIP65
Tensión de servicio válvula de pilotaje24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Consumo de potencia1.3 W
Indicador: LEDAmarillo
Tipo de protección válvula de pilotajeIP67
Tipo de conexión de aire comprimido entradaRacor instantáneo
Caudal nominal Qn400 l/min
TipoVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Orificio 2 / 4Ø 6
Conexión de aire comprimido 12 (Escape)Ø 4
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.0 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Temperatura del medio mín.0 °C
Temperatura del medio máx.50 °C