AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie AV03 R422102425

Número de pieza:

AVENTICS-R422102425

82,94 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV03-5/2AS-VT00-024VDC-NLC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/2, con retorno por muelle/por aire interno
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn300 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Attacco elettrico tamañomediante conexión VS
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.17 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.043 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C