AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie AV03 R422102429

Número de pieza:

AVENTICS-R422102429

129,41 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV03-5/3CC-VT00-024VDC-NLC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación5/3, posición central cerrada
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn240 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.12 ms
Tiempo de desconexión típ.12 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.046 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C