AVENTICS™ Módulo de bloqueo, Serie AV R422102699

Número de pieza:

AVENTICS-R422102699

137,07 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
SHUT OFF AV 1-4 - 3.1

especificaciones

Accionamientomecánico
TipoPara canales de conexión 2, 4
Tipo de conexión de aire comprimidoRacor instantáneo
conexión de aire comprimido salidaØ 1/4″
Caudal nominal Qn550 l/min
Presión de funcionamiento mín.0 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Temperatura del medio mín.-10 °C
Temperatura del medio máx.60 °C
FluidoAire comprimido
Peso0.08 kg
CarcasaAluminio
JuntasCaucho de nitrilo butadieno