AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie AV03 R422102856

Número de pieza:

AVENTICS-R422102856

158,37 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV03-2X3/2CC-NLC-TRANSITORY OPEN

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento negativo
Principio de conmutación2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
conexión de aire comprimido salidaPlaca base
Caudal nominal Qn300 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Protección contra inversión de polaridadProtegido contra inversión de polaridad
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.16 ms
Tiempo de desconexión típ.20 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C