AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/3, Serie AV03 R422102876
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 5/3, posición central purgada |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Caudal nominal Qn | 240 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.9 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Protección contra inversión de polaridad | Protegido contra inversión de polaridad |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | exterior |
| LED indicador de estado | Amarillo |
| Consumo de potencia DC | 0.55 W |
| Duración de conexión | 100 % |
| Tiempo de conexión típ. | 12 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 12 ms |
| Material carcasa | Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Peso | 0.046 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |