AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie AV05 R422103006
Número de pieza:
especificaciones
| Accionamiento | eléctrico |
| Tipo de válvula | Válvula de corredera manual, solapamiento positivo |
| Principio de conmutación | 2x 3/2 NC/NC, con reposición por resorte |
| Principio de obturación | hermetizante suave |
| Accionamiento auxiliar manual | encajando |
| Caudal nominal Qn | 650 l/min |
| Presión de funcionamiento mín. | -0.9 bar |
| Presión de funcionamiento máx. | 10 bar |
| Tipo de protección con conexión | IP65 |
| Tensión de servicio | 24 V DC |
| Tolerancia de tensión DC | -10 % / +10 % |
| Pilotaje | exterior |
| LED indicador de estado | Amarillo |
| Consumo de potencia DC | 0.55 W |
| Duración de conexión | 1 |
| Tiempo de conexión típ. | 16 ms |
| Tiempo de desconexión típ. | 25 ms |
| Material carcasa | Poliamida, reforzada con fibras de vidrio |
| Peso | 0.066 kg |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 60 °C |