AVENTICS™ Válvula distribuidora 2x3/2, Serie AV05 R422103009

Número de pieza:

AVENTICS-R422103009

148,83 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
AV05-3/2OO-VT00-024VDC-NLC

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Tipo de válvulaVálvula de corredera manual, solapamiento positivo
Principio de conmutación2x 3/2 NO/NO, con reposición por resorte
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualno encajando
Caudal nominal Qn600 l/min
Presión de funcionamiento mín.-0.9 bar
Presión de funcionamiento máx.10 bar
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeexterior
LED indicador de estadoAmarillo
Consumo de potencia DC0.55 W
Duración de conexión1
Tiempo de conexión típ.16 ms
Tiempo de desconexión típ.25 ms
Material carcasaPoliamida, reforzada con fibras de vidrio
Peso0.064 kg
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C