AVENTICS™ Válvula distribuidora 5/2, Serie LS04-XS R422103558

Número de pieza:

AVENTICS-R422103558

142,32 US$

Cant.:
AÑADIR AL CARRITO
Ver hoja de datos
LS04-5/2SR-024DC-XS-D-M8-D4-NEW

especificaciones

Accionamientoeléctrico
Principio de conmutación5/2, con reposición por resorte
LED indicador de estadoAmarillo
Elemento de accionamientobiestable
Principio de obturaciónhermetizante suave
Accionamiento auxiliar manualencajando, no encajando
conexión de aire comprimido salidaØ 4
Caudal nominal Qn200 l/min
Presión de funcionamiento mín.3 bar
Presión de funcionamiento máx.7 bar
Conexión eléctrica tipoEnchufe
Attacco elettrico tamañoM8
Norma conexión eléctr.DIN EN 60947-5-2
Tipo de protección con conexiónIP65
Tensión de servicio24 V DC
Tolerancia de tensión DC-10 % / +10 %
Pilotajeinterior
Consumo de potencia DC0.8 W
Duración de conexión100 %
Tiempo de conexión típ.9 ms
Tiempo de desconexión típ.18 ms
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Peso0.04 kg
Material carcasaAluminio, Polioximetileno